ZHCSGC9A June 2017 – January 2018 LMV722-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV722-Q1 是一款低功耗、低噪声、轨至轨输出运算放大器。该器件符合适用于汽车 应用的 AEC-Q100 标准。LMV722-Q1 由 2.2V 至 5.5V 的单电源供电,具有单位增益稳定特性,适用于各种通用 应用。输入共模电压范围包括接地。轨至轨输入和输出摆幅可大幅扩大低电源应用中的动态 范围, 使 应用 非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。LMV722-Q1 封装小巧紧凑,可以节省印刷电路板空间,并且能够在设计更小的电子产品(如汽车音响主机)期间实现良好的信号完整性和噪声性能。