ZHCSGC9A June 2017 – January 2018 LMV722-Q1
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIO | 输入失调电压 | TJ = 25°C | -0.08 | 3 | mV | ||
TJ = –40°C 至 +125°C | 3.5 | ||||||
TCVIO | 输入失调电压平均漂移 | TJ = 25°C | 0.6 | μV/°C | |||
IIB | 输入偏置电流 | TJ = 25°C | 260 | nA | |||
IIO | 输入失调电流 | TJ = 25°C | 25 | nA | |||
CMMR | 共模抑制比 | VICR = 0V 至 4.1V | TJ = 25°C | 80 | 89 | dB | |
VICR = 0V 至 4.1V | TJ = –40°C 至 +125°C | 75 | |||||
PSRR | 电源抑制比 | VCC+ = 2.2V 至 5V,
VO = 0,VICR = 0 |
TJ = 25°C | 70 | 90 | dB | |
VCC+ = 2.2V 至 5V,
VO = 0,VICR = 0 |
TJ = –40°C 至 +125°C | 64 | |||||
VICR | 输入共模电压 | CMRR ≥ 50dB | TJ = 25°C | –0.3 | V | ||
TJ = 25°C | 4.1 | ||||||
AVD | 大信号电压增益 | RL = 600Ω,
VO = 0.75V 至 4.8V |
TJ = 25°C | 80 | 87 | dB | |
TJ = –40°C 至 +125°C | 70 | ||||||
RL = 2kΩ,
VO = 0.7V 至 4.9V |
TJ = 25°C | 80 | 94 | ||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 70 | ||||||
VO | 输出摆幅 | RL = 600Ω(连接至 VCC+/2) | TJ = 25°C | 4.84 | 4.882 | V | |
TJ = –40°C 至 +125°C | 4.815 | ||||||
TJ = 25°C | 0.134 | 0.19 | |||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 0.215 | ||||||
RL = 2kΩ(连接至 VCC+/2) | TJ = 25°C | 4.93 | 4.952 | ||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 4.905 | ||||||
TJ = 25°C | 0.076 | 0.11 | |||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 0.135 | ||||||
IO | 输出电流 | 拉电流,VO = 0V,
VIN(diff) = ±0.5V |
TJ = 25°C | 20 | 52.6 | mA | |
TJ = –40°C 至 +125°C | 12 | ||||||
灌电流,VO = 2.2V,
VIN(diff) = ±0.5V |
TJ = 25°C | 15 | 23.7 | ||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 8.5 | ||||||
ICC | 电源电流 | TJ = 25°C | 2.01 | 2.4 | mA | ||
TJ = –40°C 至 +125°C | 2.8 | ||||||
SR | 压摆率(1) | TJ = 25°C | 5.25 | V/μs | |||
GBW | 增益带宽积 | TJ = 25°C | 10 | MHz | |||
Φm | 相位裕度 | TJ = 25°C | 72 | ° | |||
Gm | 增益裕量 | TJ = 25°C | –11 | dB | |||
Vn | 输入参考电压噪声 | f = 1kHz | TJ = 25°C | 10.5 | nV/√Hz | ||
In | 输入参考电流噪声 | f = 1kHz | TJ = 25°C | 0.2 | pA/√Hz | ||
THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = 1,
RL = 600Ω,VO = 500mVpp |
TJ = 25°C | 0.001% |