ZHCSGC9A June 2017 – January 2018 LMV722-Q1
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIO | 输入失调电压 | TJ = 25°C | 0.02 | 3 | mV | |||
TJ = –40°C 至 +125°C | 3.5 | |||||||
TCVIO | 输入失调电压平均漂移 | TJ = 25°C | 0.6 | μV/°C | ||||
IIB | 输入偏置电流 | TJ = 25°C | 260 | nA | ||||
IIO | 输入失调电流 | TJ = 25°C | 25 | nA | ||||
CMMR | 共模抑制比 | VICR = 0V 至 1.3V | TJ = 25°C | 70 | 88 | dB | ||
TJ = –40°C 至 +125°C | 64 | |||||||
PSRR | 电源抑制比 | VCC+ = 2.2V 至 5V
VO = 0,VICR = 0 |
TJ = 25°C | 80 | 90 | dB | ||
TJ = –40°C 至 +125°C | 70 | |||||||
VICR | 输入共模电压 | CMRR ≥ 50dB | TJ = 25°C | –0.3 | V | |||
TJ = 25°C | 1.3 | |||||||
AVD | 大信号电压增益 | RL = 600Ω,
VO = 0.75V 至 2V |
TJ = 25°C | 75 | 81 | dB | ||
TJ = –40°C 至 +125°C | 70 | |||||||
RL = 2kΩ,
VO = 0.5V 至 2.1V |
TJ = 25°C | 75 | 84 | |||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 70 | |||||||
VO | 输出摆幅 | RL = 600Ω(连接至 VCC+/2) | TJ = 25°C | 2.090 | 2.125 | V | ||
TJ = –40°C 至 +125°C | 2.065 | |||||||
TJ = 25°C | 0.071 | 0.120 | ||||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 0.145 | |||||||
RL = 2kΩ(连接至 VCC+/2) | TJ = 25°C | 2.150 | 2.177 | |||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 2.125 | |||||||
TJ = 25°C | 0.056 | 0.080 | ||||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 0.105 | |||||||
IO | 输出电流 | 拉电流,VO = 0V
VIN(diff) = ±0.5V |
TJ = 25°C | 10 | 14.9 | mA | ||
TJ = –40°C 至 +125°C | 5 | |||||||
灌电流,VO = 2.2V
VIN(diff) = ±0.5V |
TJ = 25°C | 10 | 17.6 | |||||
TJ = –40°C 至 +125°C | 5 | |||||||
ICC | 电源电流 | TJ = 25°C | 1.81 | 2.4 | mA | |||
TJ = –40°C 至 +125°C | 2.6 | |||||||
SR | 压摆率(1) | TJ = 25°C | 4.9 | V/μs | ||||
GBW | 增益带宽积 | TJ = 25°C | 10 | MHz | ||||
Φm | 相位裕度 | TJ = 25°C | 67.4 | ° | ||||
Gm | 增益裕量 | TJ = 25°C | –9.8 | dB | ||||
Vn | 输入参考电压噪声 | f = 1kHz | TJ = 25°C | 11 | nV/√Hz | |||
In | 输入参考电流噪声 | f = 1kHz | TJ = 25°C | 0.3 | pA/√Hz | |||
THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = 1,
RL = 600Ω,VO = 500mVpp |
TJ = 25°C | 0.004% |