ZHCSU83 December 2023 LMK5C33414AS1
PRODUCTION DATA
DPLL 反馈路径有一个可编程预分频器(33 位,1 至 233 – 1)和一个分数反馈 (FB) 分频器。可编程 DPLL FB 分频器包括 33 位整数部分 (INT)、40 位分子部分 (NUM) 和 40 位分母部分 (DEN)。DPLL FB 分频器总值为:FBDPLL = INT + NUM / DEN.
在 DPLL 模式下,TDC 频率和总 DPLL 反馈分频器和预分频器决定了 VCO 频率。利用方程式 5 可计算 VCO 频率。