ZHCSU83 December 2023 LMK5C33414AS1
PRODUCTION DATA
启用相位转换控制将限制无中断切换和保持模式退出期间的输出相位瞬变或相位中断。用户可以选择 DPLLx_PHS1_EN 来启用相位转换控制,以遵循 DPLLx_PHS1_THRESH 和 DPLLx_PHS1_TIMER 中设置的步长限制。当在无中断切换期间需要缓慢过渡到跟随新的输入相位时,启用相位转换控制将根据编程的计时器值和步长限制来禁用相位抵消或相位扩展。同样,当 DPLL 从仅 APLL 模式或保持模式切换到 DPLL 锁定获取模式时,或者执行两个输入未锁频的无中断切换时,将应用相位转换限制。当相位抵消功能和相位转换控制功能都被禁用时,等于 XO 与所选输入之间或切换时两个输入之间相位偏移的相位中断将以 DPLL 环路带宽确定的速率传播到输出。在两个输入进行切换但未锁频的情况下,相位转换控制功能可以确保输出按照步长限制定义的速率平滑过渡到新频率。