ZHCSU83 December 2023 LMK5C33414AS1
PRODUCTION DATA
用户可以写入 DPLLx_PH_OFFSET[44:0] 寄存器字段来调整 DPLL 相位偏移。相位偏移是一个有符号的二进制补码值,默认设置为 0,可以偏移反馈时钟与 TDC 基准时钟的相位关系。相位调整适用于从 DPLLx 同步域派生的所有输出。
根据方程式 13 可以计算用于在精细调整步骤中改变输出相位的 DPLLx_PH_OFFSET 字段值。DPLLx_PH_OFFSET 与 APLLx VCO 周期以及用于抽取和数字增益的比例因子相关。
其中
例如,如果用户想要在 DPLL3/APLL3 同步域中引入 38.5ps 的相位偏移