ZHCSHQ6G September   1999  – September 2015 LMC7101 , LMC7101Q-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      示例应用
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值:LMC7101
    3. 6.3  ESD 额定值:LMC7101Q-Q1
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  电气特性:2.7V
    7. 6.7  直流电气特性:3V
    8. 6.8  直流电气特性:5V
    9. 6.9  直流电气特性:15V
    10. 6.10 交流电气特性:5V
    11. 6.11 交流电气特性:15V
    12. 6.12 典型特性
      1. 6.12.1 典型特性:2.7V
      2. 6.12.2 典型特性:3V
      3. 6.12.3 典型特性:5V
      4. 6.12.4 典型特性:15V
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 LMC7101 微型放大器的优势
        1. 7.3.1.1 尺寸
        2. 7.3.1.2 高度
        3. 7.3.1.3 信号完整性
        4. 7.3.1.4 简化的板布局
        5. 7.3.1.5 低 THD
        6. 7.3.1.6 低电源电流
        7. 7.3.1.7 宽电压范围
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 输入共模
        1. 7.4.1.1 电压范围
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 轨至轨输出
      2. 8.1.2 电容负载容差
      3. 8.1.3 使用高阻值反馈电阻器时的输入电容补偿
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
    2. 11.2 相关链接
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

自然通风工作温度范围内(除非另有说明)(1)(4)
最小值 最大值 单位
差分输入电压 正负电源电压
输入和输出引脚电压 (V+) + 0.3、(V) – 0.3 V
电源电压 (V+ – V) 16 V
输入引脚处的电流 -5 5 mA
输出引脚处的电流(2) -35 35 mA
电源引脚处的电流 35 mA
引线温度(焊接时,10 秒) 260 °C
结温(3) 150 °C
贮存温度 -65 150 °C
应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是极端条件下的应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。
最大功率损耗是 TJ(MAX)、RθJA 和 TA 的函数。任何环境温度下允许的最大功率耗散为 PD = (TJ(MAX) – TA)/RθJA。所有数字均适用于直接焊接到 PC 板的封装。
如果需要军用/航空航天专用器件,请与 TI 销售办公室或经销商联系,以了解供货情况和规格。