ZHCSHQ6G September   1999  – September 2015 LMC7101 , LMC7101Q-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      示例应用
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值:LMC7101
    3. 6.3  ESD 额定值:LMC7101Q-Q1
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  电气特性:2.7V
    7. 6.7  直流电气特性:3V
    8. 6.8  直流电气特性:5V
    9. 6.9  直流电气特性:15V
    10. 6.10 交流电气特性:5V
    11. 6.11 交流电气特性:15V
    12. 6.12 典型特性
      1. 6.12.1 典型特性:2.7V
      2. 6.12.2 典型特性:3V
      3. 6.12.3 典型特性:5V
      4. 6.12.4 典型特性:15V
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 LMC7101 微型放大器的优势
        1. 7.3.1.1 尺寸
        2. 7.3.1.2 高度
        3. 7.3.1.3 信号完整性
        4. 7.3.1.4 简化的板布局
        5. 7.3.1.5 低 THD
        6. 7.3.1.6 低电源电流
        7. 7.3.1.7 宽电压范围
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 输入共模
        1. 7.4.1.1 电压范围
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 轨至轨输出
      2. 8.1.2 电容负载容差
      3. 8.1.3 使用高阻值反馈电阻器时的输入电容补偿
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
    2. 11.2 相关链接
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

直流电气特性:5V

除非另有说明,否则所有额定限值均是针对以下条件:TJ = 25°C、V+ = 5V、V = 0V、VCM = 1.5V、VO = V+/2 且 RL = 1MΩ。
参数 测试条件 典型值(1) LMC7101AI LMC7101BI LMC7101Q-Q1(2) 单位
最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
VOS 输入失调电压 V+ = 5V 0.11 3 7 7 mV
V+ = 5V、–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.11 5 9 9
TCVOS 输入失调电压平均漂移 1 μV/°C
IB 输入电流 –40°C ≤ TJ ≤ 125°C 1 64 64 1000 pA
IOS 输入失调电流 –40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.5 32 32 2000 pA
RIN 输入电阻 >1
CMRR 共模抑制比 0V ≤ VCM ≤ 5V
在 125°C 的温度下测试 LMC7101Q-Q1
0.2V ≤ VCM ≤ 4.8V
82 65 60 60 db
0V ≤ VCM ≤ 5V
在 125°C 的温度下测试 LMC7101Q-Q1
0.2V ≤ VCM ≤ 4.8V
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C
82 60 55 55
+PSRR 正电源抑制比 V+ = 5V 至 15V
V = 0V、VO = 1.5V
82 70 65 65 dB
V+ = 5V 至 15V
V = 0V、VO = 1.5V
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C
82 65 62 62
–PSRR 负电源抑制比 V = –5V 至 –15V
V+ = 0V、VO = –1.5V
82 70 65 65 dB
V = –5V 至 –15V
V+ = 0V、VO = –1.5V
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C
82 65 62 62
VCM 输入共模电压范围 当 CMRR ≥ 50dB 时 –0.3 –0.2 –0.2 –0.2 V
当 CMRR ≥ 50dB 时
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C
–0.3 0 0 0.2
5.3 5.2 5.2 5.2 V
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 5.3 5 5 4.8
CIN 共模输入电容 3 pF
VO 输出摆幅 RL = 2kΩ 4.9 4.7 4.7 4.7 V
RL = 2kΩ、–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 4.9 4.6 4.6 4.54
0.1 0.18 0.18 0.18 V
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.1 0.24 0.24 0.28
RL = 600Ω 4.7 4.5 4.5 4.5 V
RL = 600Ω、–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 4.7 4.24 4.24 4.28
0.3 0.5 0.5 0.5 V
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.3 0.65 0.65 0.8
ISC 输出短路电流 拉电流 VO = 0 V 24 24 16 16 16 mA
VO = 0V
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C
24 11 11 9
灌电流 VO = 5V 19 11 11 11 mA
VO = 5V
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C
19 7.5 7.5 5.8
IS 电源电流 0.5 0.85 0.85 0.85 mA
–40°C ≤ TJ ≤ 125°C 0.5 1 1 1
典型值表示最可能的参数标准。
在介于 –40°C 和 85°C 之间的温度范围内运行时,LMC7101Q-Q1 将符合 LMC7101BI 规范。