ZHCSTP7 November 2023 LM5185
PRODUCTION DATA
LM5185 仅需要少量外部元件即可将宽范围电源电压转换为一个或多个隔离式输出电源轨。为了加快和简化基于 LM5185 的转换器的设计过程,可以下载全面的快速入门计算器,以帮助设计人员为给定应用选择合适的元件。WEBENCH® 在线软件也可用于生成完整的设计(利用迭代设计过程)和访问综合元件数据库。以下各节通过具体的电路设计示例探讨了单路输出实施方案的设计过程。
如前所述,LM5185 还集成了多种可选功能以满足系统设计要求,包括精密使能、输入 UVLO、可编程软启动、输出电压热补偿、可调峰值电流限制、补偿网络和外部 VCC 电源连接。每个应用都根据需要包含这些功能,以实现更全面的设计。
典型应用 中详细介绍的应用电路展示了为多个应用用例设计的 LM5185 配置选项。有关更多详细信息,请参阅 LM5185EVM-SIO 用户指南。