ZHCSTP7 November 2023 LM5185
PRODUCTION DATA
在初级绕组上连接一个二极管齐纳钳位电路,以将 MOSFET 关断后的峰值开关电压限制在外部 MOSFET 额定值的最大水平以下。
为 DCLAMP 选择一个 28V 齐纳二极管,以提供大约为反射输出电压的 1.5 倍的钳位电压,该钳位电压由方程式 19 指定。该操作可实现最大开关电压偏移和漏感退磁时间之间的平衡。选择具有低封装寄生电感的齐纳二极管来管理开关关断转换期间的高转换率电流。
选择反向电压额定值大于最大输入电压的超快速开关二极管或肖特基二极管作为 DF。