ZHCSTP7 November 2023 LM5185
PRODUCTION DATA
选择变压器的匝数比,使最大占空比小于 70%。虽然如果需要特别宽的输入电压应用,最大占空比可以接近 80%,但最大占空比会增大次级侧元件的峰值电流应力。此设计的匝数比为 1:1。
对于 24V、满负载 1A 时的标称 VIN,磁化电感的选择基于开关频率为 250kHz。就变压器尺寸和整体效率等而言,250kHz 通常是反激式设计的良好折衷方案。使用方程式 1、方程式 4 和方程式 3 来计算所需的电感。为此设计选择 12µH 的值。使用方程式 4 计算初级峰值电流,选择 12µH 1:1 变压器时的峰值电流为 3.7A。通过提供 15% 的裕度,峰值电流限制约为 4.3A。使用方程式 15 计算 RCS。在该设计中,RCS 设置为 20mΩ。添加一个小型 RC 滤波器(100Ω、100pF)以克服电流检测信号的前沿噪声。
请注意,较高的磁化电感可为 BCM 和 FFM 提供较大的工作范围,但漏感会因初级匝数 NP 的增加而增加。方程式 16 和方程式 17 分别给出了初级和次级绕组 RMS 电流。