ZHCSTP7 November 2023 LM5185
PRODUCTION DATA
LM5185 反激式转换器在 4.5V 至 100V 的宽输入电压范围内运行。输入电源的特性必须符合设计规格范围。此外,输入电源必须能够向满载稳压器提供所需的输入电流。可以使用方程式 36 来估算平均输入电流。
其中
如果转换器通过长导线或具有大阻抗的 PCB 布线连接到输入电源,则需要特别谨慎才能实现稳定的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能会对转换器的运行造成不良影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容相结合,构成一个欠阻尼谐振电路。每次进行输入电源的打开和关闭循环时,该电路都会导致 VIN 处出现过压瞬态。寄生电阻会在负载瞬变期间导致输入电压下降。如果稳压器的工作电压接近最小输入电压,则此下降可能导致错误的 UVLO 故障触发和系统复位。若要解决此类问题,最佳做法是缩短输入电源与稳压器之间的距离,并将铝电解输入电容器与陶瓷电容器并联使用。电解电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路并减少任何电压过冲。22µF 至 100µF 范围内的电容通常足以提供输入抑制,并有助于在大负载瞬变期间保持输入电压稳定。200mΩ 的典型 ESR 可为大多数输入电路配置提供足够的阻尼。
稳压器的前面通常都会使用一个 EMI 输入滤波器,除非经过精心设计,否则该滤波器可能导致不稳定并产生上文所述的一些影响。轻松抑制直流/直流转换器中的传导 EMI 应用报告针对为任何开关稳压器设计输入滤波器提供了一些实用建议。