ZHCSM35F January 2007 – May 2021 LM5002
PRODUCTION DATA
LM5002 高压开关模式稳压器具有使用少量外部组件实施高效高电压升压、反激式、SEPIC 和正向转换器的所有必要功能。这款易于使用的稳压器集成了一个 75V
N 沟道 MOSFET,其峰值电流限制为 0.5A。电流模式控制可提供固有的简单环路补偿和线电压前馈,以实现出色的输入瞬变抑制。开关频率可通过单个电阻器进行设置,可编程频率高达 1.5MHz。振荡器还可与外部时钟同步。其他保护特性包括:电流限制、热关断、欠压锁定和远程关断功能。该器件采用 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 WSON 封装。要创建定制稳压器设计,请使用 LM5002 并借助 WEBENCH® Power Designer。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM5002 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
WSON (8) | 4.00mm × 4.00mm |