ZHCSKU0G November 1999 – March 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
不连续模式开关波形 VIN = 20V,VOUT = 5V,ILOAD = 500mA,L = 10μH,COUT = 330μF,COUT ESR = 45mΩ | ||
A: 输出引脚电压,10V/div。 | ||
B:电感器电流 0.5A/div。 | ||
C:输出纹波电压,100mV/div。 |
非连续模式的负载瞬态响应 VIN = 20V,VOUT = 5V,ILOAD = 500mA 至 2A,L = 10μH,COUT = 330μF,COUT ESR = 45mΩ | ||
A: 输出电压,100mV/div。(交流) | ||
B:500mA 至 2A 负载脉冲 |