ZHCSKU0G November 1999 – March 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在输入引脚和接地引脚之间需要一个低 ESR 铝或钽旁路电容器,防止在输入端出现大电压瞬变。此电容器必须使用短引线靠近 IC 放置。此外,所选输入电容器的 RMS 电流额定值必须至少为直流负载电流的 ½。必须查看电容器制造商数据表,确保不超过此额定电流。图 9-1 展示了几个不同铝电解电容器值的典型 RMS 电流额定值。
对于铝电解电容器,其额定电压必须约为最大输入电压的 1.5 倍。如果使用了固体钽电容器,请务必小心(请参阅节 9.1.1)。钽电容器的额定电压必须是最大输入电压的 2 倍,且 TI 建议由制造商对其进行浪涌电流测试。
使用陶瓷电容器进行输入旁路时请务必小心,因为这会在 VIN 引脚上引起严重的振铃。
输入电容器的重要参数是输入电压额定值和 RMS 电流额定值。在标称输入电压为 12V 的情况下,必须使用额定电压大于 18V (1.5 × VIN) 的铝电解电容器。下一个更高的电容器额定电压为 25V。
降压稳压器的输入电容器的 RMS 电流额定值要求约为直流负载电流的 ½。在此示例中,对于 3A 负载,需要一个 RMS 电流额定值至少为 1.5A 的电容器。图 9-1 可用于选择合适的输入电容器。在曲线中,找到 35V 线,并注意哪些电容器值的 RMS 电流额定值大于 1.5A。可以使用 680μF、35V 的电容器。
对于穿孔设计,680μF、35V 电解电容器(Panasonic HFQ 系列或 Nichicon PL 系列或等效产品)就足够了。只要 RMS 纹波电流额定值足够大,就可以使用其他类型或其他制造商的电容器。
对于表面贴装设计,可以使用固体钽电容器,但请注意电容器浪涌电流额定值(请参阅此数据表中的节 9.1.1)。AVX 提供的 TPS 系列和 Sprague 提供的 593D 系列均经过浪涌电流测试。