ZHCSKU0G November 1999 – March 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | I/O | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
1 | VIN | I | 这是 IC 开关稳压器的正输入电源。必须在此引脚上放置一个适用的输入旁路电容器,以便更大限度地减少电压瞬变并提供稳压器所需的开关电流。 |
2 | 输出 | O | 内部开关。此引脚上的电压在大约 (+VIN −VSAT) 和大约 −0.5V 之间切换,占空比为 VOUT/VIN。为了更大限度地减少与敏感电路的耦合,连接到此引脚的 PCB 覆铜区必须尽可能小。 |
3 | 接地 | — | 电路接地 |
4 | 反馈 | I | 检测稳定输出电压以完成反馈环路。 |
5 | ON/OFF | I | 允许使用逻辑信号关断开关稳压器电路,从而将总输入电源电流降至大约 80μA。将此引脚拉至低于大约 1.3V 的阈值电压可导通稳压器,将此引脚拉至 1.3V 以上(最高达到 25V)可关断稳压器。如果不需要此关断功能,则可以将 ON/OFF 引脚连接到接地引脚,也可以将此引脚保持断开状态。在任一种情况下,稳压器都将处于导通状态。 |