ZHCSKU0G November 1999 – March 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在任何开关稳压器中,布局都非常重要。与线路电感相关的快速开关电流会产生电压瞬变,从而导致问题。为了更大限度地减小电感和接地回路,粗线所示的电线必须采用宽印刷电路板走线,并且必须尽可能短。为了获得理想效果,必须使用接地平面结构或单点接地将外部元件放置在尽可能靠近开关转换器 IC 的位置。
如果使用了开放磁芯电感器,选择此类电感器的位置和定位时要格外小心。如果让电感器磁通与灵敏反馈相交,IC 接地路径和 COUT 接线会导致问题。
如果使用可调节版本,选择反馈电阻器和相关接线的位置时要格外小心。在物理上将两个电阻器放置在 IC 附近,并使接线远离电感器,尤其是开放磁芯类型电感器(有关更多信息,请参阅节 9.1.7)。