ZHCSQN4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA | LM2902 | LM324xx、LM224xx、LM2902xxx、LM124x | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
电源电压,VCC(2) | 40 | 26 | 32 | V | ||||
差分输入电压,VID(3) | ±40 | ±26 | ±32 | V | ||||
输入电压 VI(任一输入) | -0.3 | 40 | -0.3 | 26 | –0.3 | 32 | V | |
输出对地短路(一个放大器)的持续时间(在或低于 TA = 25°C、 VCC ≤ 15V 条件下)(4) | 无限 | 无限 | 无限 | |||||
运行虚拟结温 TJ | 150 | 150 | 150 | °C | ||||
60 秒内的外壳温度 | FK 封装 | 260 | °C | |||||
60 秒内距离外壳 1.6 mm(1/16 英寸)的引线温度 | J 或 W 封装 | 300 | 300 | °C | ||||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | -65 | 150 | -65 | 150 | °C |