ZHCSQN4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM324BIRTER | WQFN | RTE | 16 | 5000 | 330 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8 | 12 | Q2 |
LM2902BIRTER | WQFN | RTE | 16 | 5000 | 330 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8 | 12 | Q2 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM324BIRTER | WQFN | RTE | 16 | 5000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |
LM2902BIRTER | WQFN | RTE | 16 | 5000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |