ZHCSQN4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
注意:RTE 封装仅为预发布状态 |
引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | LCCC | SOIC、TSSOP、PDIP、SSOP、SO、CDIP 和 CFP | WQFN | ||
1IN– | 3 | 2 | 16 | I | 负输入 |
1IN+ | 4 | 3 | 1 | I | 正输入 |
1OUT | 2 | 1 | 15 | O | 输出 |
2IN– | 9 | 6 | 5 | I | 负输入 |
2IN+ | 8 | 5 | 4 | I | 正输入 |
2OUT | 10 | 7 | 6 | O | 输出 |
3IN– | 13 | 9 | 8 | I | 负输入 |
3IN+ | 14 | 10 | 9 | I | 正输入 |
3OUT | 12 | 8 | 7 | O | 输出 |
4IN– | 19 | 13 | 13 | I | 负输入 |
4IN+ | 18 | 12 | 12 | I | 正输入 |
4OUT | 20 | 14 | 14 | O | 输出 |
VCC- | 16 | 11 | 11 | — | 负(最低)电源或接地(对于单电源供电) |
NC | 1、5、7、11、15、17 | — | 3、10 | — | 不连接 |
VCC+ | 6 | 4 | 2 | — | 正(最高)电源 |