ZHCSQN4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
使用 方程式 1 和 方程式 2 来确定反相放大器需要的增益:
确定所需增益后,选择 RI 或 RF 的阻值。由于放大器电路使用 mA 级电流,因此需要选择 kΩ 级阻值。这样可以确保该器件不会消耗过多电流。此示例使用的 RI 为 10kΩ,这意味着对 RF 使用 36kΩ。这是由方程式 3 算出的。