ZHCSSO2 July 2023 IWRL1432
ADVANCE INFORMATION
IWRL1432 毫米波传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 76GHz 至 81GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:
IWRL1432 专为上述每个电源域配备单独的旋钮,可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。
此外,该器件采用 TI 的低功耗 45nm RF CMOS 工艺制造,以超小的外形尺寸实现了出色的集成度。IWRL1432 专为工业(和个人电子产品)领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计,适用于楼宇/工厂自动化、商业/住宅安全、个人电子产品、存在/运动检测以及用于人机界面的手势检测/识别等应用
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) | 托盘/卷带包装 |
说明 |
---|---|---|---|---|
IWRL1432BGAMFQ1 |
AMF(FCCSP,102) |
6.45mm x 6.45mm |
托盘 |
工业量产型号。以符合功能安全标准为目标。数量少。 |
IWRL1432BGAMFRQ1 | AMF(FCCSP,102) | 6.45mm x 6.45mm |
卷带包装 |
工业量产型号。以符合功能安全标准为目标。数量多。 |