ZHCSF48I March 2016 – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO7740 | |||||||
电源电流 - 禁用 | EN2 = 0V;VI = VCC1 (1)(ISO7740); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7740) |
ICC1 | 1.2 | 2.3 | mA | ||
ICC2 | 0.3 | 0.7 | |||||
EN2 = 0V;VI = 0V (1)(ISO7740); VI = VCC1(带有后缀 F 的 ISO7740) |
ICC1 | 5.5 | 7.8 | ||||
ICC2 | 0.3 | 0.7 | |||||
电源电流 - 直流信号 | EN2 = VCC2;VI = VCC1 (1)(ISO7740); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7740) |
ICC1 | 1.2 | 2.2 | |||
ICC2 | 1.9 | 3.6 | |||||
EN2 = VCC2;VI = 0V (ISO7740); VI = VCC1(带有后缀 F 的 ISO7740) |
ICC1 | 5.5 | 7.8 | ||||
ICC2 | 2.2 | 3.9 | |||||
电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.3 | 4.7 | ||
ICC2 | 2.2 | 3.9 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.4 | 4.7 | ||||
ICC2 | 3.6 | 5.6 | |||||
100Mbps | ICC1 | 3.3 | 5.7 | ||||
ICC2 | 17 | 22.3 | |||||
ISO7741 | |||||||
电源电流 - 禁用 | EN1 = EN2 = 0V;VI = VCCI (ISO7741); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7741) |
ICC1 | 1 | 2.1 | mA | ||
ICC2 | 0.8 | 1.5 | |||||
EN1 = EN2 = 0V;VI = 0V (ISO7741); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7741) |
ICC1 | 4.3 | 6.3 | ||||
ICC2 | 1.9 | 2.7 | |||||
电源电流 - 直流信号 | EN1 = EN2 = VCCI;VI = VCCI (1)(ISO7741); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7741) |
ICC1 | 1.5 | 2.8 | |||
ICC2 | 2 | 3.7 | |||||
EN1 = EN2 = VCCI;VI = 0V (ISO7741); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7741) |
ICC1 | 4.8 | 6.8 | ||||
ICC2 | 3.2 | 5.1 | |||||
电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.2 | 4.7 | ||
ICC2 | 2.7 | 4.5 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.5 | 5.2 | ||||
ICC2 | 3.7 | 5.8 | |||||
100Mbps | ICC1 | 6.8 | 10 | ||||
ICC2 | 13.7 | 18.6 | |||||
ISO7742 | |||||||
电源电流 - 禁用 | EN1 = EN2 = 0V;VI = VCCI (1)(ISO7742); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7742) |
ICC1、ICC2 | 0.9 | 2 | mA | ||
EN1 = EN2 = 0V;VI = 0V (1)(ISO7742); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7742) |
ICC1、ICC2 | 3 | 4.6 | ||||
电源电流 - 直流信号 | EN1 = EN2 = VCCI;VI = VCCI (1)(ISO7742); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7742) |
ICC1、ICC2 | 1.7 | 3.4 | |||
EN1 = EN2 = VCCI;VI = 0V (ISO7742); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7742) |
ICC1、ICC2 | 4 | 5.9 | ||||
电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 2.9 | 4.8 | ||
10Mbps | ICC1、ICC2 | 3.6 | 5.6 | ||||
100Mbps | ICC1、ICC2 | 10.3 | 14.4 |