ZHCSF48I March 2016 – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | 高电平输出电压 | IOH = -4mA;请参阅图 7-1 | VCCO - 0.4 (1) | 4.8 | V | |
VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA;请参阅图 7-1 | 0.2 | 0.4 | V | |
VIT+(IN) | 上升输入开关阈值 | 0.6 x VCCI | 0.7 x VCCI | V | ||
VIT-(IN) | 下降输入开关阈值 | 0.3 x VCCI | 0.4 x VCCI | V | ||
VI(HYS) | 输入阈值电压迟滞 | 0.1 x VCCI | 0.2 x VCCI | V | ||
IIH | 高电平输入电流 | 在 INx 处,VIH = VCCI (1) | 10 | µA | ||
IIL | 低电平输入电流 | 在 INx 处,VIL = 0V | -10 | µA | ||
IIH | 高电平输入电流 | 在 ENx 处,VIH = VCCI (1) | 20 | μA | ||
IIL | 低电平输入电流 | 在 ENx 处,VIL = 0V | -20 | μA | ||
CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCCI 或 0V,VCM = 1200V;请参阅图 7-4 | 85 | 100 | kV/μs | |
CI | 输入电容 (2) | VI = VCC/2 + 0.4×sin(2πft),f = 1MHz,VCC = 5V | 2 | pF |