ZHCSF48I March 2016 – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
不同于需要外部元件来提高性能、提供偏置或限制电流的光耦合器,ISO774x 系列器件仅需两个外部旁路电容器即可工作。
DWW 封装无需两个串联隔离器或额外的隔离式电源,即可提供更宽的爬电距离和间隙,从而节省设计成本和布板空间。有关更多详细信息,请参阅技术文档如何满足汽车应用中更高的隔离爬电距离和间隙要求。