ZHCSF48I March 2016 – February 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 | DBQ-16 | |||||
CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | >8 | >3.7 | mm | |
CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | >8 | >3.7 | mm | |
DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >17 | >17 | μm | |
CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | >600 | >600 | V | |
材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | I | |||
过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-IV | I-III | |||
额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | 不适用 | ||||
额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | 不适用 | ||||
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | ||||||
VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | ISO774x | 2121 | 566 | VPK |
ISO7741B | 1414 | 不适用 | VPK | |||
VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 9-7 | ISO774x | 1500 | 400 | VRMS |
ISO7741B | 1000 | 不适用 | ||||
直流电压 | ISO774x | 2121 | 566 | VDC | ||
ISO7741B | 1414 | 不适用 | ||||
VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM, t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM, t = 1s(100% 生产测试) |
8000 | 4242 | VPK | |
VIMP | 最大脉冲电压(3) | 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 | ISO774x | 8000 | 5000 | VPK |
ISO7741B | 6000 | 不适用 | ||||
VIOSM | 最大浪涌隔离电压(4) | VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试),1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1 | ISO774x | 12800 | 10000 | VPK |
ISO7741B | 7800 | 不适用 | ||||
qpd | 视在电荷(5) | 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s |
≤5 | ≤5 | pC | |
方法 a,环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; |
Vpd(m) = 1.6 x VIORM, tm = 10s (ISO774x) |
≤5 | ≤5 | |||
Vpd(m) = 1.3 x VIORM, tm = 10s (ISO7741B) |
||||||
方法 b:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试); Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 x VIORM (ISO774x) 或 Vpd(m) = 1.5 x VIORM (ISO7741B), tm = 1s(方法 b1)或 Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2) |
≤5 | ≤5 | ||||
CIO | 势垒电容,输入至输出(6) | VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz | ~1 | ~1 | pF | |
RIO | 隔离电阻(6) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | >1012 | Ω | |
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | >1011 | ||||
VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | >109 | ||||
污染等级 | 2 | 2 | ||||
气候类别 | 55/125/21 | 55/125/21 | ||||
UL 1577 | ||||||
VISO | 最大耐受隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试) |
5000 | 3000 | VRMS |