Date Letter Revision History Changes Intro HTMLG (February 2020)to RevisionH (March 2023)
- 通篇将标准名称从“DIN V VDE V 0884-11:2017-01”更改为“DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)”Go
- 将“CSA、CQC 和 TUV 认证”更改为“IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证”Go
- 通篇删除了所有标准名称中的标准版本和年份参考Go
- 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 添加了最大脉冲电压 (VIMP) 规格 Go
- 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 更改了最大浪涌隔离电压 (VIOSM) 规格的测试条件和值 Go
- 阐明了视在电荷 (qPD) 的方法 b 测试条件 Go
- 通篇删除了对标准 IEC/EN/CSA 60950-1 的引用 Go