ZHCS321L June   2009  – October 2023 ISO1050

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. Revision History
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性 - 直流规格
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 CAN 总线状态
      2. 8.3.2 数字输入与输出
      3. 8.3.3 保护特性
        1. 8.3.3.1 TXD 显性超时 (DTO)
        2. 8.3.3.2 热关断
        3. 8.3.3.3 欠压锁定和失效防护
        4. 8.3.3.4 悬空引脚
        5. 8.3.3.5 CAN 总线短路限流
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
        2. 9.2.2.2 CAN 端接
      3. 9.2.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
    1. 10.1 一般建议
    2. 10.2 电源放电
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

总线负载能力、长度和节点数

ISO11898 标准规定,总线长度最大为 40m,桩线长度最大为 0.3m,节点数最多为 30 个。但是,如果设计得当,用户可以获得更长的总线电缆长度、桩线长度和更多的节点。如果节点数量较多,则需要具有高输入阻抗的收发器,例如 ISO1050。

许多 CAN 组织和标准已将 CAN 扩展至原始 ISO11898 标准之外的应用。它们在系统层面对总线的数据速率、电缆长度和寄生负载方面进行了权衡。这些规范的一些示例包括 ARINC825、CANopen、CAN Kingdom、DeviceNet 和 NMEA200。

CAN 网络设计需要做出一系列的权衡,但这些器件可在 –12V 至 12V 的宽共模范围内运行。ISO11898-2 指定了负载为 60Ω(两个 120Ω 端接电阻进行并联)时的驱动器差分输出,差分输出必须大于 1.5V。ISO1050 指定了负载为 60Ω 时需要满足 1.5V 要求,并且在负载为 45Ω 时差分输出为 1.4V。ISO1050 的差分输入阻抗至少为 30kΩ。如果总线上并联了 167 个 ISO1050 收发器,则其等效差分负载为 180Ω。180Ω 的收发器负载与 60Ω 并联后得到 45Ω 的总负载。因此,ISO1050 理论上在单个总线段上支持超过 167 个收发器,但针对每个节点的 1.2V 最小差分输入,会留有一定的裕度。但在 CAN 网络设计中,考虑到系统和电缆中的信号损失、寄生负载、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,必须留有一定的裕度,因此实际的最大节点数通常会减少很多。此外,通过对系统设计和数据速率加以谨慎权衡,可以使总线长度超过原始 ISO11898 标准规定的 40m。例如,CANopen 网络设计指南允许通过更改端接电阻和布线、减少节点数(少于 64 个)并显著降低数据速率,将网络扩展至 1km。

这种 CAN 网络设计灵活性是基于原始 ISO11898 CAN 标准的各种扩展和附加标准的关键优势之一。这种灵活性是完成良好网络设计的重要因素。