ZHCSIG1D August 2016 – September 2023 DS90UB960-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB960-Q1 是一款多功能传感器集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。与 DS90UB953-Q1 串行器配对时,DS90UB960-Q1 可接收来自传感器(例如可在 60Hz 帧速率下支持全高清 1080p/2MP 分辨率的成像器)的数据。接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有第二个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出以便进行数据记录和并行处理。
DS90UB960-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。
每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。
DS90UB960-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DS90UB960-Q1 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |