ZHCSJ33F December 2015 – May 2019 DRA744 , DRA745 , DRA746 , DRA750 , DRA756
PRODUCTION DATA.
DRA75x 和 DRA74x (Jacinto 6) 信息娱乐 应用 处理器旨在满足现代车内信息娱乐体验对于处理性能的强烈需求。
该器件使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 得以将创新型连接技术、语音识别和音频流式传输等快速投入实施。Jacinto 6 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。
双核 Arm®Cortex®-A15 RISC CPU 配有 ArmNeon™扩展、TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核以及 Vision AccelerationPac(具有 1 个或多个 EVE),可提供编程功能。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI 提供一整套针对 Arm、DSP 和 EVE 协处理器的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码的调试界面。
DRA75x 和 DRA74x Jacinto 6 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
DRA756ABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
DRA755ABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
DRA754ABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
DRA756ABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
DRA755ABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
DRA754ABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
DRA752ABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
DRA751ABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
DRA750ABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |