ZHCSAE6B September 2012 – January 2016 CSD17551Q3A
PRODUCTION DATA.
这款 30V、7.8mΩ、3.3mm × 3.3mm NexFET™功率 MOSFET 旨在用于最大程度降低功率转换应用中的 损耗。
空白
空白
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V | |
Qg | 总栅极电荷 (4.5V) | 6.0 | nC | |
Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 1.5 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 9.6 | mΩ |
VGS = 10V | 7.8 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 1.6 | V |
器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 发货 |
---|---|---|---|---|
CSD17551Q3A | 2500 | 13 英寸卷带 | 小外形尺寸无引线 (SON)
3.3mm × 3.3mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD17551Q3AT | 250 | 7 英寸卷带 |
TA = 25°C 时测得,除非另外注明 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 30 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流,TC=25°C 时 | 48 | A |
持续漏极电流(受芯片限制) | 48 | A | |
持续漏极电流,TA=25°C 时测得(1) | 12 | A | |
IDM | 脉冲漏极电流,TA = 25°C 时测得(2) | 71 | A |
PD | 功率耗散(1) | 2.6 | W |
TJ,Tstg | 工作结温、
储存温度 |
–55 至 150 | °C |
EAS | 雪崩能量,单一脉冲
ID=25A,L=0.1mH,RG=25Ω 时 |
31 | mJ |