ZHCSEA7A June 2015 – September 2015 CDCEL824
PRODUCTION DATA.
例如,深 M/N 分频比可从 27MHz 基准输入频率中生成零 ppm 音频/视频、网络互联(无线局域网 (WLAN)、Bluetooth、以太网、全球定位系统 (GPS))或接口(通用串行总线 (USB)、IEEE1394、记忆棒)时钟。
该器件会根据 PLL 频率和分频器设置自动调整内部环路滤波器组件,从而使各 PLL 具备较高稳定性和优化的抖动传输特性。
为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。 该器件预设为采用默认出厂配置,允许在安装于印刷电路板 (PCB) 前按照另一种应用配置重新编程,或者通过系统内部编程进行重新编程。 所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。
三个可自由编程的控制输入(S0、S1 和 S2)可用于选择不同频率或其他控制功能,包括将输出禁用为低电平、在高阻抗状态下输出、断电以及 PLL 旁路等。
CDCx824 可在 1.8V 电压的作用下运行,其运行温度范围为 –40°C 至 85°C。