ZHCSLH5K August 1998 – June 2020 CD4049UB , CD4050B
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
tPLH | Propagation delay time Low to high (CD4049UB) |
VIN = 5 V, VCC = 5 V | 60 | 120 | ns | |
VIN = 10 V, VCC = 10 V | 32 | 65 | ||||
VIN = 10 V, VCC = 5 V | 45 | 90 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 15 V | 25 | 50 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 5 V | 45 | 90 | ||||
Propagation delay time Low to high (CD4050B) |
VIN = 5 V, VCC = 5 V | 70 | 140 | ns | ||
VIN = 10 V, VCC = 10 V | 40 | 80 | ||||
VIN = 10 V, VCC = 5 V | 45 | 90 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 15 V | 30 | 60 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 5 V | 40 | 80 | ||||
tPHL | Propagation delay time High to low (CD4049UB) |
VIN = 5 V, VCC = 5 V | 32 | 65 | ns | |
VIN = 10 V, VCC = 10 V | 20 | 40 | ||||
VIN = 10 V, VCC = 5 V | 15 | 30 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 15 V | 15 | 30 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 5 V | 10 | 20 | ||||
Propagation delay time High to low (CD4050B) |
VIN = 5 V, VCC = 5 V | 55 | 110 | ns | ||
VIN = 10 V, VCC = 10 V | 22 | 55 | ||||
VIN = 10 V, VCC = 5 V | 50 | 100 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 15 V | 15 | 30 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 5 V | 50 | 100 | ||||
tTLH | Transition time Low to high |
VIN = 5 V, VCC = 5 V | 80 | 160 | ns | |
VIN = 10 V, VCC = 10 V | 40 | 80 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 15 V | 30 | 60 | ||||
tTHL | Transition time High to low |
VIN = 5 V, VCC = 5 V | 30 | 60 | ns | |
VIN = 10 V, VCC = 10 V | 20 | 40 | ||||
VIN = 15 V, VCC = 15 V | 15 | 30 | ||||
CIN | Input capacitance (CD4049UB) | 15 | 22.5 | pF | ||
Input capacitance (CD4050B) | 5 | 7.5 | pF |