ZHCST35D March 2023 – December 2023 CC3300 , CC3301
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC33xx 是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 器件。CC3300 和 CC3301 是此引脚对引脚兼容系列中的首批器件。
CC330x 提供 Wi-Fi 6 和 BLE,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。这些 CC330x 器件是德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC330x 基于成熟的技术设计而成。这些器件非常适合用在通过 Linux 或 RTOS 主机运行 TCP/IP 的成本敏感型嵌入式应用中,CC330x 为物联网 (IoT) 的嵌入式设备应用带来了 Wi-Fi 6 的效率,并具有较小的 PCB 尺寸和高度优化的物料清单。
器件型号 | Wi-Fi 2.4GHz SISO | 蓝牙低耗能 |
---|---|---|
CC3300ENJARSBR | ✔ | |
CC3301ENJARSBR | ✔ | ✔ |