ZHCSHU6L march 2018 – august 2023 BQ77915
PRODUCTION DATA
BQ77915 器件是一款低功耗电池组保护器,它实现了一整套的电压、电流和温度保护功能以及智能电池平衡算法,无需微控制器 (MCU) 控制。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联的电池应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。针对放电和充电采用单独的过热阈值和欠温阈值(分别为 OTD、UTD 和 OTC、UTC),从而提高了灵活性。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
BQ77915 | TSSOP–24 | 7.70mm × 4.40mm |