ZHCSHU6L march 2018 – august 2023 BQ77915
PRODUCTION DATA
BQ77915 器件可通过集成式独立 CHG 和 DSG 低侧 NMOS FET 驱动器提供电池包保护,这些驱动器可通过两个控制引脚禁用。这些控制引脚还能够以经济的方式为更多节串联电池(6 节及以上)提供保护。为此,需要将上级器件的 CHG 和 DSG 输出级联到下级器件控制引脚。为了提高灵活性,可通过从 OCDP 引脚连接至 VSS 的电阻器对放电过流保护延迟进行编程。
BQ77915 保护器通过可确保高达 50mA 电芯均衡电流的集成式 FET,实现了智能、被动电芯均衡算法。对于更高的电芯均衡电流要求,可通过连接外部 FET 实现。旨在用于电池包运输和存储的休眠模式可支持超低功耗运行。
BQ77915 保护器适用于无需主机监控的电池包。