ZHCSP09 December 2023 ADS9227
ADVMIX
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
模拟输入 | ||||||
IB | 输入偏置电流 | 0.5 | 待定 | µA | ||
输入偏置电流热漂移 | 1 | nA/℃ | ||||
直流性能 | ||||||
分辨率 | 无丢码 | 16 | 位 | |||
DNL | 微分非线性 | -0.5 | ±0.3 | 0.5 | LSB | |
INL | 积分非线性 | -0.75 | ±0.3 | 0.75 | LSB | |
V(OS) | 输入失调电压误差 | ±2 | 待定 | LSB | ||
dVOS/dT | 输入偏移量误差热漂移 | ±0.3 | 待定 | ppm/°C | ||
GE | 增益误差(1) | -0.05 | ±0.01 | 0.05 | %FSR | |
dGE/dT | 增益误差热漂移 | ±0.5 | 待定 | ppm/°C | ||
交流性能 | ||||||
SINAD | 信噪比+失真比 | fIN = 2 kHz | 待定 | 93.4 | dB | |
fIN = 1 MHz | 90.4 | |||||
SNR | 信噪比 | fIN = 2 kHz | 待定 | 93.5 | dBFS | |
fIN = 1 MHz | 90.5 | |||||
THD | 总谐波失真 | fIN = 2 kHz | –120 | dB | ||
fIN = 1 MHz | –104 | |||||
SFDR | 无杂散动态范围 | fIN = 2 kHz | 120 | dB | ||
fIN = 1 MHz | 104 | |||||
隔离串扰 | fIN = 2 kHz | 待定 | dB | |||
采样动态 | ||||||
BW | 输入带宽 | ADS9228 | 90 | MHz | ||
ADS9227 | 45 | |||||
共模输出缓冲器 | ||||||
VCMOUT | 共模输出电压 | 2.4 | V | |||
输出电流驱动 | 0 | 5 | μA | |||
LVDS 接收器 (SMPL_CLK) | ||||||
VTH | 高电平输入电压 | 100 | mV | |||
VTL | 低电平输入电压 | –100 | mV) | |||
VICM | 输入共模电压 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | V | |
LVDS 输出(CLKOUT、DOUTA 和 DOUTB) | ||||||
VODIFF | 差分输出电压 | RL = 100Ω | 250 | 350 | 450 | mV |
VOCM | 输出共模电压 | RL = 100Ω | 1.08 | 1.1 | 1.32 | V |
CMOS 输入(CS、SCLK 和 SDI) | ||||||
VIL | 输入低逻辑电平 | -0.1 | 0.5 | V | ||
VIH | 输入高逻辑电平 | 1.3 | VDD_1V8 | V | ||
CMOS 输出 (SDO) | ||||||
VOL | 输出低逻辑电平 | IOL = 200µA 灌电流 | 0 | 0.4 | V | |
VOH | 输出高逻辑电平 | IOH = 200µA 拉电流 | 1.4 | VDD_1V8 | V | |
电源 | ||||||
IAVDD_5V | 来自 AVDD_5V 的电源电流 | 吞吐量为 10MSPS (ADS9228) | 30 | 40 | mA | |
吞吐量为 5MSPS (ADS9227) | 18 | 24 | ||||
断电 | 2 | |||||
IVDD_1V8 | 来自 VDD_1V8 的电源电流 | 吞吐量为 10MSPS (ADS9228) | 68 | 89 | mA | |
吞吐量为 5MSPS (ADS9227) | 51 | 66 | ||||
断电 | 2 |