ZHCSP09 December 2023 ADS9227
ADVMIX
写入菊花链配置中的寄存器需要一个 SPI 帧中具有 N × 24 个 SCLK。包含四个 ADC 的菊花链配置中的寄存器写入(如图 6-9 所示)需要 96 个 SCLK。
菊花链模式在加电或器件复位后启用。配置 DAISY_CHAIN_LENGTH 字段以启用菊花链模式。图 6-10 中的波形必须重复 N 次,其中 N 是菊花链中 ADC 的数量。图 6-11 提供了包含 N 个 SPI 帧的 SPI 波形,用于为 N 个 ADC 启用菊花链模式。