ZHCSP09 December 2023 ADS9227
ADVMIX
图 8-11 显示了 ADS922x 的电路板布局布线示例。避免数字线路与模拟信号路径交叉,并使模拟输入信号和基准信号远离噪声源。在靠近模拟电源引脚(AVDD_5V 和 AVDD_1V8)和数字电源引脚 (DVDD_1V8) 的位置使用 0.1μF 陶瓷旁路电容器。避免在电源引脚和旁路电容器之间放置过孔。将基准去耦电容器放置在靠近器件的 REFIO 引脚和 REFM 引脚的位置。避免在 REFIO 引脚和旁路电容器之间放置过孔。使用较短的低阻抗路径将 GND 引脚和 REFM 引脚连接到接地层。