ZHCSP09 December 2023 ADS9227
ADVMIX
ADS922x 是一种 16 位、20MSPS/通道、双通道、同步采样模数转换器 (ADC)。ADS922x 在 ADC 输入端集成了高阻抗缓冲器、电压基准、基准缓冲器和共模电压输出缓冲器。ADS9228 支持单极差分模拟输入信号。ADC 输入端的缓冲器进行了低失真和低功耗操作优化。
对于模拟输入信号的直流电平转换,该器件具有共模电压输出缓冲器。共模电压源自集成基准缓冲器的输出。启动转换时,将对 (AINAP – AINAM) 引脚和 (AINBP – AINBM) 引脚之间的差分输入进行采样。ADS922x 使用 SMPL_CLKP 引脚上的时钟输入来启动转换。
在 10MSPS/通道下工作时,ADS922x 仅消耗 141mW/ch 的功率,其中包括 ADC 输入端缓冲器的功耗。串行 LVDS (SLVDS) 数字接口简化了电路板布局布线、时序、固件,并支持较低时钟速度下的最大吞吐量。