TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
UCC25661-Q1
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

Automotive, high density, Wide VIN and VOUT LLC controller with IPPC

价格约为 (USD) 1ku | 1.10

AM2612
Arm Cortex-R MCU

具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 8.81

DP83826AI
以太网 PHY

具有工业温度范围、已针对 EtherCAT(TM) 应用进行优化的低延迟 10/100Mbps PHY

价格约为 (USD) 1ku | 0.72

LMG3527R030
氮化镓 (GaN) 功率级

具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 30mΩ GaN FET

价格约为 (USD) 1ku | 12.54

TPS7H3024-SP
监控器和复位 IC

Radiation-hardened, QMLV, 3V to 14V, 4-channel supervisor with watchdog timer

TPS1685
电子保险丝和热插拔控制器

9V to 80V, 3.5mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with accurate and fast current monitor

价格约为 (USD) 1ku | 3.19

14 4 月 2025 | 公司博客
当今的半导体技术如何推动当下和未来自动驾驶领域的发展
阅读详情

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

22%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$62M

美金投入慈善捐赠并与
TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作,
以支持我们的当地社区。

中国企业公民责任承诺

3550

人民币累积捐赠用于公益项目:支持教育,帮助弱势学生,以及环境保护。

410

位家庭贫困的珍珠生获得高中学业资助,12 所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

983

位 TI 中国员工参与了志愿活动,活动领域涵盖教育、关爱弱势群体以及环境保护。

*除特别说明,均表示截至2023年的数据。