新产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
具有 26.5uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、0.6A 同步降压转换器
价格约为 (USD) 1ku | 0.32
C2000 实时微控制器
汽车级 C2000 32 位 MCU、400MIPS、1xC28x + 1xCLA、FPU64、768kB 闪存、16 位 ADC
价格约为 (USD) 1ku | 6.728
我们的企业公民责任承诺
90%
的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。
23%
温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。
$52M
美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。
中国企业公民责任承诺
232万
人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。
12
所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。
50%
的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。
* 截至 2022 年的准确数据