新产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
USB Type-C® and USB Power Delivery (PD) controller with integrated power switches
价格约为 (USD) 1ku | 0.95
工业毫米波雷达传感器
Single-chip low-power 57GHz to 64GHz industrial mmWave radar sensor with integrated antenna
价格约为 (USD) 1ku | 9.99
RS-485 和 RS-422 收发器
3.3-V to 5-V, 20-Mbps, full-duplex RS-485 transceiver with IEC ESD and ±70-V fault-protected
价格约为 (USD) 1ku | 1.521
我们的企业公民责任承诺
90%
的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。
23%
温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。
$52M
美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。
中国企业公民责任承诺
232万
人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。
12
所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。
50%
的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。
* 截至 2022 年的准确数据