TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
ADS9219
Precision ADCs

采用 5mm x 5mm QFN 封装的 2 通道、18 位、20Msps/通道 ADC 驱动器和基准驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 54.05

TPS62916
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

配备集成铁氧体磁珠滤波器的 17VIN 6A 低噪声低纹波降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 1.5

THVD4421
RS-232 和 RS-485 多协议收发器

双协议 RS-232 (2T/2R)/RS-485 (1T/1R) 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 3

DLPC7530
≥ 0.47 英寸阵列产品

适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器

价格约为 (USD) 1ku | 55.46

OPA928
精密运算放大器 (Vos<1mV)

具有 RRIO 的高电压、毫微微安输入偏置精密 e-trim™ 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 11.4

UCC21231
隔离式栅极驱动器

High-speed dual-channel isolated gate driver with 4A source and 6A sink

价格约为 (USD) 1ku | 1.217

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据