新产品
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
–4V-to-110V bidirectional ultra-precise current-sense amplifier with enhanced PWM rejection
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
–4V-to-110V bidirectional high-bandwidth current-sense amplifier with enhanced PWM rejection
RS-485 和 RS-422 收发器
Enhanced: 3V to 5.5V, 50Mbps, half-duplex RS-485 transceiver, with flexible IO and 70V bus-fault<
价格约为 (USD) 1ku | 10.95
我们的企业公民责任承诺
90%
的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。
23%
温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。
$52M
美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。
中国企业公民责任承诺
232万
人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。
12
所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。
50%
的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。
* 截至 2022 年的准确数据