主页
视频库

TI 无线电池管理系统 (BMS) 演示

00:01:17 | 2022 年 10 月 9 日

体验如何在汽车电池管理系统 (BMS) 中使用 TI 的高级专有无线协议来消除线束和连接器。TI 的无线 BMS 解决方案是业界首个 TÜV SÜD 评估的功能安全概念,基于 BQ79616-Q1 电池监视器和平衡器以及 SimpleLink™ 2.4-GHz  CC2662R-Q1 无线 MCU。演示基于 TI 的 SimpleLink 无线 BMS 开发套件 (CC2662RQ1-EVM-WBMS) 和 SimpleLink 无线 BMS SDK ( SIMPLELINK-WBMS-SDK )。

  • TI 无线 BMS 解决方案的主要优势:
    • 以最低成本自由开发跨多个平台的稳健可靠的系统级设计(比竞争对手低 25-35%)
    • 在休眠模式下,业界最低的功耗比竞争产品 (207uA) 高 10 倍,可在点火关闭时在电池中保留能量
    • 以 +/-2 mV 的一流精度将每个电池的电压和温度数据报告给主 MCU
    • 提供专用时隙以提供高吞吐量和低延迟,允许多达 100 个 CSU 在恶劣的汽车环境中以最小的射频干扰快速通信。
    • TI 无线 BMS 解决方案是业界最强大的通信链路,具有超过 99.999% 的最高网络可用性和最低网络 PER 10E-7
    • 通过 TÜV-SÜD 评估的安全概念以及记录在案的 ASIL-D 定量和定性错误检测性能,实现系统级功能安全合规性。

资源

  • arrow-right 了解更多TI无线BMS解决方案
  • arrow-right SimpleLink CC2662R-Q1 产品信息
  • arrow-right BQ79616-Q1产品信息
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品