TVS 二极管

互联世界的瞬态保护

parametric-filter查看所有产品
TVS 二极管可保护电源和数据线免受由于间接雷击、频繁的负载变化以及并行电缆之间的耦合而产生的破坏系统的电流浪涌。随着越来越多的数据通过所有电子产品的线路传输,TVS 二极管需要降低其电容,以在正常操作期间保持“不可见”。具有行业出色电容的 TI TVS 二极管可以满足这一需求。

按类别浏览

按参数规格进行选择

相关类别
USB Type-C 技术

了解 USB Type-C、示例架构以及 TI 为整个系统级设计提供的解决方案

TVS5800
TVS 二极管

58V TVS Flat Clamp surge diode

价格约为 (USD) 1ku | 0.195

TVS2210
TVS 二极管

22V 平缓钳位浪涌保护器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.125

TSD24-Q1
TVS 二极管

采用 SOD-323 封装的汽车级 24V 单向浪涌保护器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.097

TSD15-Q1
TVS 二极管

采用 SOD-323 封装的汽车级 15V 单向浪涌保护器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.097

TSD18-Q1
TVS 二极管

采用 SOD-323 封装的汽车级 18V 单向浪涌保护器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.097

TSD12-Q1
TVS 二极管

采用 SOD-323 封装的汽车级 12V 单向浪涌保护器件

价格约为 (USD) 1ku | 0.097

为何选择将我们的 TVS 二极管用于您的设计?

checkmark

低电容

与常见 SMA 封装器件相比,TI 的 TSM 系列 TVS 二极管可使设计人员将 TVS 电容减少一半。

checkmark

平缓钳位

我们的 TVS 系列可针对 145W 10/1000 脉冲提供保护,同时钳位电压仅比 Vrwm 高 7V。TVS 二极管可保护 USB-C Vbus 线路、ADC I/O 线路等。

checkmark

扩展封装选项以实现直接替换

采用 SOD-323 等通用封装的产品不断增加,让您无需更改布局即可享受 TI 带来的优势。

TVS 二极管的创新

针对不断增长的数据速率提供保护

TVS 二极管用于在正常运行期间保护数据线,而不影响信号。电容越低,二极管在保持这种不可见性的同时可以保护的数据速率就越高。随着系统通过通信线路增加数据吞吐量,有必要评估以前使用的 TVS 二极管的电容能否支持。与常见 SMA 封装器件相比,TI 的 TSM 系列 TVS 二极管可使设计人员将 TVS 电容减少一半。

实现低电容 TVS 二极管的特色产品
TSM24A 正在供货 24V、单向、60A、TVS 浪涌保护二极管
TSM24CA 正在供货 24V 双向 TVS 浪涌保护二极管
TSM36A 正在供货 具有 57V 钳位的 36V、1kV/42Ω TVS 浪涌保护二极管

高浪涌,低影响

大多数 TVS 二极管的工作电压和钳位电压之间的差距大于 10V。这意味着下游 IC 必须能够处理比线路电压至少高 10V 的电压,以便二极管能够有效地保护它们。TI 的平缓钳位二极管不仅可以减小这种差距,还可以确保钳位电压在整个浪涌事件中保持恒定。

实现平缓钳位 TVS 二极管的特色产品
TVS2200 正在供货 22V 平缓钳位浪涌保护器件
TVS3300 正在供货 33V 平缓钳位浪涌保护器件
TVS0500 正在供货 5V 平缓钳位浪涌保护器件

技术资源

应用手册
应用手册
How to select a Surge Diode
您是否知道如何为您的系统正确选择 TVS 二极管?这篇实用文档将向您介绍设计人员在进行此选择时应考虑的规格。  
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B)
从 USB 2.0 到 USB Type-C,该资源提供了各种规格和器件建议,以保护 USB 连接器的每个引脚。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
请详细了解我们的平缓钳位 TVS 二极管如何以及为何能够提供超越传统 TVS 的浪涌保护。
document-pdfAcrobat PDF