TVS2210
- 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
- 25A 8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 28V
- 强大的浪涌保护:
- IEC 61000-4-5 (8/20µs):25A
- 集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护
- 1.0mm x 0.6mm 的微型封装尺寸
TVS2210 可将高达 25A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件适用于常见的工业信号线路 EMC 要求,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受最高 ±1kV IEC 61000-4-5 开路电压。
TVS2210 使用独特的反馈机制,可在故障期间实现精确的平缓钳位,从而使系统暴露在 30V 以下。严格的电压调节使设计人员能自信地选用更低耐压的系统元件,降低系统成本与复杂度,而不会牺牲稳健性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TVS2210 22V 平缓钳位浪涌保护器件 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YMZ) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。