交流/直流开关稳压器

借助 TI 的 AC/DC 产品,可以实现更高的功率密度。这些产品采用了高度集成的 GaN 器件以及灵活的 PWM 控制器等多种配置
查看全部产品

按类别浏览

TI 提供涵盖多种拓扑结构和应用领域的交流/直流电源转换产品。我们的开关稳压器具有改进的电气特性,可在各种线路和负载条件下提升效率,满足现代电源的设计要求。通过将控制器和氮化镓 (GaN) 功率级组合到单个产品中,TI 的转换器可提供很高的集成度,并实现设计的简单性。我们应用特定的控制器集成了栅极驱动器,并使用软开关控制算法,而不包含集成的功率晶体管。而通用型控制器则具有更高的拓扑灵活性,支持直接替换或引脚对引脚替换。从移动适配器到电动汽车充电器、智能电视到数据中心服务器电源,以及能源基础设施,TI 的 AC/DC 开关稳压器可在全球能源关键型应用中实现卓越性能。

相关类别


直流/直流开关稳压器

探索 AC/DC 调节后的功率转换级。

DC/DC 电源模块

了解适用于隔离式偏置的超简单、超小型器件。

栅极驱动器

在任何功率级别下,都能高效且可靠地操作任何电源开关,适用于任何应用场景。

为何选择 TI 的 AC/DC 开关稳压器?

适用于任何拓扑的设计
提高功率密度
专为电源开关技术而设计

Technical Resources

电子书

Power Topologies Handbook (Rev. A)

了解各种开关电源拓扑(包括反激式、推挽式和桥式结构)的基本原理。

功率因数校正 (PFC) 基础知识和拓扑分类

深入了解 THD 等 PFC 性能指标的基础知识和 PFC 的各种拓扑。
技术文章

How to approach a power-supply design – part 1

阅读此包含 7 个部分的应用简报系列文档,了解如何为您的应用选择合适的拓扑。

Design & development resources

评估板

UCC28750 电流模式反激式控制器评估模块

UCC28750EVM-071 是用于评估离线交流/直流电源转换器的 60W 评估模块。UCC28750EVM-071 的用途是进行评估,不是最终产品。UCC28750EVM-071 转换器可将 85-VRMS 至 265-VRMS 输入电压转换为低至 24 VDC,能够提供 60W 的输出功率。
评估板

UCG28826 评估模块

UCG28826EVM-093 是一款 65W USB-C® PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成准谐振反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第二级和 DoE 第六级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCG28826EVM-093 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压降压至可选的 USB-C PD 输出电压 20VDC(最大电流为 3.25A)以及 5VDC、9VDC 和 15VDC(最大输出电流等级为 3.00A)。该设计中使用的主要器件是具有集成式 650V GaN FET (...)

评估板

UCC25661 评估模块

UCC25661 评估模块 (EVM) 可协助设计人员评估 UCC25661x LLC 谐振控制器(16 引脚 SOIC 封装,移除了用于高压间隙的引脚)的运行情况和性能。此评估模块演示了 UCC25661x 如何控制 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,以在负载和输入电压范围内实现高效率。

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer 可根据您的要求创建定制的电源电路。此环境为您提供端到端电源设计功能,可在设计过程的所有阶段节省您的时间。
设计工具

适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)
模拟工具

PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
6 May 2025 | COMPANY BLOG

TI 在 2025 年 PCIM 上推出功率密度和效率解决方案

德州仪器 (TI) 将在功率转换与智能控制运动(Power Conversion, Intelligent Motion,PCIM)展览会上展示新的功率管理产品和设计。TI 將在展会上重点展示其在可持续能源、汽车、USB Type-C® 和 USB 充电 (PD)、机器人和运动控制等领域的先进半导体技术。
Read more

UCG28844

大概价格 (USD)1ku |1.9

TPS7H5031-SP
UCG28838

大概价格 (USD)1ku |2.712

TPS7H5031-SEP
UCG28846

大概价格 (USD)1ku |2.358

TPS7H5030-SP