测量生命体征并检测身体状态,无需身体接触,也不会侵犯隐私,适用于家庭健康应用。

我们的毫米波解决方案提供不可识别的信息,可在敏感环境中使用。护理人员将发现,我们的毫米波解决方案能够实现远程保健和生命体征检测,因此可在不进行身体接触和不使用侵犯隐私的摄像头的条件下了解身体状态(醒着/睡着、直立/跌倒)和生命体征(心率、呼吸频率和睡眠质量)。

  • 姿势识别能够在 6.5m 以内检测出跌倒,准确率高达 90% 以上
  • 精密运动检测能够检测胸腔位移,以实时监测生命体征,经验证,精度在 5bpm 以内
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • captions off, selected

      特色资源

      产品
      • IWRL6432 – 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
      • IWR6843 – 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
      • IWR6843AOP – 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器
      硬件开发
      • IWR6843ISK-ODS – IWR6843 单芯片 60GHz 顶部检测天线毫米波传感器评估模块
      • IWR6843AOPEVM – IWR6843AOP 单芯片 60GHz 封装天线 (AoP) 毫米波传感器评估模块